Werkzeuginnendrucksensor HighSens, direkt messend (ø6 mm, 200 bar), beschichtet, ohne Kabel / 6172BCHMRXGXXX

Werkzeuginnendrucksensor HighSens, direkt messend (ø6 mm, 200 bar), beschichtet, ohne Kabel
6172BCHMRXGXXX
18036452
  • Werkzeuginnendrucksensor mit hoher Empfindlichkeit (Messbereich: 0 … 200 bar)
  • Ausführung: nur Sensor (ohne Kabel)
  • Sensorfront beschichtet
  • Hochempfindlicher Quarzsensor
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C
Der piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6172B verfügt sowohl über HighSens (hohe Empfindlichkeit) als auch UNISENS (Unified Sensitivity).
laden
laden