Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x BNC pos., Silikon, 3 m / 1734A3K04

Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x BNC pos., Silikon, 3 m
1734A3K04
18031453
  • Kabelmaterial: Silikon (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP40
  • Kabellänge: 3 m
  • Temperaturbereich: -55 ... 200°C
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Besondere Merkmale
Cryogenic applications [-195°C]
Kabellänge
3 m
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Silicone (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Kabelfarbe
Mehrfarbig
Gewicht
150 g
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden