Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu freies Kabelende, 5 m / KSM124970-5

Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu freies Kabelende, 5 m
KSM124970-5
18008943
  • Integration eines Drehmomentsensors in eine kundenspezifische Messkette
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
5.6 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Nein
Low noise
Nein
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP67
Betrieb und Einbau
Chemische Kompatibilität
Nein
Betriebstemperaturbereich
-5 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 25 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Gewicht
400 g
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Verbindung zwischen Drehmomentsensor und kundenspezifischer Lösung
laden
laden