Triaxialer Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 10 g, hohe Empfindlichkeit / 8762A10

Triaxialer Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 10 g, hohe Empfindlichkeit
8762A10
18010995
  • Beschleunigungssensor mit Ceramic Shear und IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 10 g
  • Hohe Empfindlichkeit
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
10 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
500 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
6000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
80 °C
Befestigungsmethode
Bohrung / Bolzen mit Gewinde, Klebstoff, Magnet
Triaxialer Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 10 g
laden
laden