Temperiersystem für wassergekühlte Drucksensoren, 230 V / 2621G

Temperiersystem für wassergekühlte Drucksensoren, 230 V
2621G
18042188
  • Gesteigerte Kühlleistung im Vergleich zu früheren Generationen
  • Fernsteuerungsmöglichkeit (VNC Viewer/Server) per Ethernet über PC oder Tablet
  • USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung (Qualitätssicherung oder Service)
  • Elektronische Niveauüberwachung mit Trockenlaufschutz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
Das neue Temperiersystem Typ 2621G dient der Temperierung von wassergekühlten Drucksensoren und sorgt für konstante thermische Bedingungen im Messelement – unabhängig von den jeweiligen Betriebszuständen des Verbrennungsmotors. Die Temperierung gewährleistet stabile und reproduzierbare Messungen. Zusätzlich vermeidet es eine Überhitzung des Sensors oder eine übermäßige Kondensatbildung auf der Sensormembran bei Motorstillstand. Das Temperiergerät besteht aus dem Kühlaggregat, Wasserschläuchen für Vor- und Rücklauf und Verteilereinheiten. Die Verbindung der Sensorschläuche mit der Verteilereinheit erfolgt über Schnellkupplungen. Das Temperiergerät hat eine Temperatur-, Druck-, Durchfluss- und Niveau-Überwachungsautomatik. Es verfügt über ein akustisches Warnsignal sowie über einen Ausgang zum Ansteuern eines externen Alarmgerätes. Mit dem Kistler Temperiergerät werden Sensoren mit der optimalen Wassermenge versorgt. In Abhängigkeit des Motors und der Anwendung liegt erfahrungsgemäß der abgeführte Wärmestrom eines gekühlten Sensors je nach Motor bei 200 bis 400 Watt.
laden
laden