Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 2 m) / 6193BG

Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 2 m)
6193BG
18005951
  • Temperatursensor (Messbereich: 0 … 450°C)
  • Thermoelement Typ K
  • Einbaumaße kompatibel mit Kistler Sensor Typ 6183
  • Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 450 °C
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck / Temperatur Sensoren
Thermoelement-Typ
NiCr-Ni
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebsdruckbereich [bar]
0 … 2000 bar
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
450 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 450 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel negativ
Weiß
Kabel positiv
Grün
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
1 mm
Zusätzliche Eigenschaften
Bearbeitbare Front
Nein
Der Temperatursensor Typ 6192BG dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit.
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
Handbuch
Handbuch – Direkte Werkzeuginnendrucksensoren
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Direct cavity pressure sensors
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Mounting Instructions
sprachunabhängig
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ