Temperatursensor, direkt messend, mit angeschlossenem Stecker (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge wählbar von 0,15 bis 5 m) / 6193BFSP

Temperatursensor, direkt messend, mit angeschlossenem Stecker (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge wählbar von 0,15 bis 5 m)
6193BFSP
18036657
  • Temperatursensor (Messbereich: 0 … 450°C)
  • Thermoelement Typ K
  • Mit bearbeitbarer Front
  • Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 450 °C
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck oder Temperatur Sensoren
Thermoelement-Typ
NiCr-Ni
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Betriebsdruckbereich [bar]
0 … 2000 bar
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
450 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 450 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel negativ
Weiß
Kabel positiv
Grün
Kabel inklusive
Ja - konfigurierbares Kabel
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 5 m
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
1 mm
Zusätzliche Eigenschaften
Bearbeitbare Front
Ja
Der Temperatursensor Typ 6193BFSP dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit.
laden
laden