Temperatursensor, direkt messend, ohne Stecker (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 5 m / 6193BFG1

6193BFG1
18005950
- Temperatursensor (Messbereich: 0 … 450°C)
- Thermoelement Typ K
- Einbaumaße kompatibel mit Kistler Sensor Typ 6183
- Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 450 °CDer Temperatursensor Typ 6192BFG1 dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit.
laden
laden