Temperatursensor, direkt messend, mit Stecker, Front bearbeitbar (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 0,4 m) / 6193BF0,4

Temperatursensor, direkt messend, mit Stecker, Front bearbeitbar (ø1 mm, 450°C, Typ K, Kabellänge 0,4 m)
6193BF0,4
18005948
  • Temperatursensor (Messbereich: 0 … 450°C)
  • Thermoelement Typ K mit bearbeitbarer Front
  • Einbaumaße kompatibel mit Kistler Sensor Typen 6183
  • Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 450 °C
Produkttyp
Thermoelement-Typ
NiCr-Ni
Betrieb und Einbau
Betriebsdruckbereich [bar]
0 … 2000 bar
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
450 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 450 °C
Kabeleigenschaften
Kabel negativ
Weiß
Kabel positiv
Grün
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
0.4 m
Zusätzliche Eigenschaften
Bearbeitbare Front
Ja
Der Temperatursensor Typ 6193BF0,4 dient zur kontaktbasierten Temperaturmessung mit sehr kurzer Reaktionszeit mit bearbeitbarer Front.
laden
laden