Tauchfähiger Inline-Ladungsverstärker für dreiachsige Kraftsensoren, 3-kanalig, 2 Messbereiche, IP68 / 5189A

Tauchfähiger Inline-Ladungsverstärker für dreiachsige Kraftsensoren, 3-kanalig, 2 Messbereiche, IP68
5189A
18046259
  • Tauchfähiger 3-Kanal-Inline-Ladungsverstärker für dreiachsige Kraftsensoren
  • Umschaltbare Messbereiche und Reset/Operate
  • Kompakte Ausführung für vielseitige Anwendung
  • Schutzart IP68 bis 10 bar (EN60529)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen, Prozess-Überwachung
Anschlüsse
Analog-Ausgang
Voltage (V)

Der Typ 5189 ist ein tauchfähiger und kompakter 3-Kanal-Ladungsverstärker für 3-Komponenten Kraftsensoren. In einem geschweißten Edelstahlgehäuse untergebracht, erfüllt er höchste Anforderungen und kann in verschiedenen Anwendungen wie Towing Tanks, Wellentanks, rotierenden Wellen usw. eingesetzt werden. Der Messbereich kann mit 10000 pC, 30000 pC oder 100000 pC bestellt werden. Über einen elektrischen Kontakt kann der Verstärker bei hohen Auflösungsanforderungen in einem Teilbereich (ca. 10 %) betrieben werden und ermöglicht ein reset/operate für schnelle Bereichsumschaltungen. Die Kabellängen können je nach Kundenwunsch bestellt werden und eine kurze Zeitkonstante für kontinuierliche Messungen im zweiten Messbereich ist möglich.

laden
laden