Kupplung für allgemeine Zwecke, T-Form, BNC pos. zu 2 x BNC neg. / 1743

Kupplung für allgemeine Zwecke, T-Form, BNC pos. zu 2 x BNC neg.
1743
18000775
  • Material der Kupplung: Messing
  • Gewicht: 18 g
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
T-piece
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
BNC pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC neg., BNC neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Messing
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Gewicht
18 g
Kabelkupplungen werden verwendet, um einen hochisolierten Kabelstecker mit anderen Steckertypen zu verbinden oder um Ladungssignale zu summieren.
laden
laden