Summierbox für triaxiale Kraftsensoren und Dynamometer mit integrierten Sensorkabel / 5447Asp

Summierbox für triaxiale Kraftsensoren und Dynamometer mit integrierten Sensorkabel
5447Asp
18046727
  • Für die Verkabelung von triaxialen Kraftsensensoren und Dynamometer
  • Input: 4 x triaxiale Sensoranschlusskabel, V3 pos.
  • Output: 1x Fischer Flansch 9-Pol neg.
  • Schutzklasse EN60529: IP68
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Mit der Summierbox werden die elektrischen Ladungen von vier triaxialen Kraftsensoren zusammengeschaltet. Die Zuordnung der einzelnen Sensoranschlüsse entspricht der Sensoranordnung eines Dynamometers. An der Ausgangsdose stehen maximal acht Messsignale zur Verfügung (analog den Kistler Standard-Dynamometern). Die Verbindung zu den Sensoren erfolgen über die 4 dreiadrigen, mit einem Stahgeflecht geschützten Kabel (für triaxiale Kraftmessung), das achtadrige Kabel (für die 6-Komponenten-Messung) zum Ladungsverstärker muss separat erworben werden. Wenn Anschlüsse nicht verwendet werden, müssen die V3 Stecker mit einem Verschlussdeckel geschlossen werden. Die Summierbox ist geerdet und erreicht die EN60529 Schutzklasse IP68.

laden
laden