Summierbox für triaxiale Kraftsensoren und Dynamometer / 5417

5417
18004987
- Für triaxiale Kraftsensoren und Dynamometer
- Input: 4 x Fischer 9-Pol neg.
- Output: 1 x Fischer Flansch 9-Pol neg.
- Schutzklasse EN60529: IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mit der Summierbox werden die elektrischen Ladungen von bis zu vier triaxialen Kraftsensoren zusammengeschaltet. Die Zuordnung der einzelnen Sensoranschlüsse entspricht der Sensoranordnung eines Dynamometers. An der Ausgangsdose stehen maximal acht Messsignale zur Verfügung (analog den Kistler Standard-Dynamometern). Die Verbindung zum Ladungsverstärker erfolgt mit einem dreiadrigen Kabel (für triaxiale Kraftmessung) oder mit einem achtadrigen Kabel (für die 6-Komponenten-Messung). Wenn Anschlüsse nicht verwendet werden, müssen die Buchsen mit einem Verschlussdeckel geschlossen werden.
laden
laden