Software STASA QC Optimize, Optimierung der Maschineneinstellparameter für Spritzgießprozesse, 12 Monate Abonnement / 2820B Config

Benefits of Stasa QC are reduced cycle time and rejection rate, quality documentation and more.
2820B Config
18048846
  • Optimierung der Maschineneinstellparameter, Zykluszeit und Ausschussrate
  • Systematisierung der Einstellphase
  • Prognose der Prozessfähigkeit
  • Verbessertes Prozesswissen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Software

STASA QC Optimize gibt es als 12-monatiges Abonnement zu erwerben. 

Es gibt verschiedene Konfigurationen für die Jahreslizenz. Es kann gewählt werden zwischen einer Einzelplatzlizenz und einer Netzwerklizenz. Zudem kann die Art der Lizenzverifizierung, welche online oder via Dongle stattfinden kann gewählt werden. Das Zusenden des Dongles nimmt ein paar Arbeitstage in Anspruch und die Software kann nicht sofort verwendet werden.

laden
laden