Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M3x0,35 neg. zu freies Kabelende - Crimpkontakt, variable Länge / 1900A17Zsp

Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M3x0,35 neg. zu freies Kabelende - Crimpkontakt, variable Länge
1900A17Zsp
18029118
  • Kabelmaterial: PTFE, grün
  • Kabeldurchmesser: 1 mm
  • Kabellänge: 0,04 bis 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-65 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.04 … 5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M3x0.35 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende - Crimpkontakt
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PTFE
Kabeldurchmesser
1 mm
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
3 g
Einadriges Kabel Typ 1900A17Zsp ist zum Austausch in verschiedenen Kabellängen für alle Sensoren mit M3-Anschlussgewinde.
laden
laden