Signal Conditioning Platform SCP Slim für Motorenindizierung, Erweiterungschassis / 2852B01

Signal Conditioning Platform SCP Slim für Motorenindizierung, Erweiterungschassis
2852B01
18030694
  • Signalaufbereitungssystem mit Erweiterungs-Chassis
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Flexibilität dank modularem Design
  • Erweiterbar auf bis zu 16 Kanäle
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
SCP Slim besteht im Wesentlichen aus einer Basiseinheit und den funktionsspezifischen Messmodulen. Für die Motorenindizierung stehen beliebig kombinierbare Messmodule bzw. Messverstärker zur sensornahen Signalaufbereitung von Indiziermesswerten zur Verfügung. Bei Einsatz der automatischen Sensoridentifikation PiezoSmart werden die wesentlichen Daten von individuellen Drucksensoren auf einem TEDS (Trans- ducer Electronic Data Sheet) abgespeichert und stehen für die automatische Parametrierung der SCP-Messmodule zur Verfügung. Damit kann die prüfstandseitige Prozesssicherheit und Datenqualität bei geringerem Arbeitsaufwand deutlich verbessert werden.
laden
laden