Sensorprüfgerät für Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren, komplettes Set / 5495C3

5495C3
18042163
- Sensortester zur einfachen Vor-Ort-Prüfung von installierten Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren
- Benutzerfreundliche Anwendung mit drahtlos überwachtem Prüfstift
- Auswertemöglichkeiten von p- und T-Sensoren sowie p/T-Sensoren
- Messkette kann durch definierte Ladungserzeugung vollständig getestet werden
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereiche (automatische Bereichsumschaltung): Zulässige Prüfkraft für Sensoren mit Membran
30 … 60 NMessbereiche (automatische Bereichsumschaltung): Standard-Sensoren
60 … 120 NDas batteriebetriebene Prüfgerät Typ 5495C3 misst die Empfindlichkeit von eingebauten Werkzeuginnendrucksensoren, die Funktionsfähigkeit von Temperatursensoren und den Isolationswiderstand von Sensorkabeln. Es kann auch zur Überprüfung der Messkette durch Ladungserzeugung verwendet werden.
laden
laden