Schlüsseleinsatz mit hexagonalem Kopf für Vorspannset 9461 / 9475

9475
18007833
- Schraubenschlüsseladapter für Vorspannsets der Typen 946X und 945X
- D18x25, SW14 mit 4 Zyl-Stift D=2,5
- Teilkreisdurchmesser: 13 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Schraubenschlüsseladapter von Kistler sind speziell für die Vorspannsets der Typen 945x und 946x entwickelt. Diese Adapter werden verwendet, um die korrekte Vorspannung bei Kraftsensoren sicherzustellen und sind somit entscheidend für die genaue und zuverlässige Installation.
laden
laden