Reaktionsmoment-Aufnehmer, einachsiges Messelement, Mz max ±1000 Nm / 9389A

- Vorgespanntes und kalibriertes Messelement, dadurch messbereit
- Abmessungen: DxH (mm) 100x130
- Stecker: 10 - 32 UNF
- Empfindlichkeit: -100 pC/Nm
Messbereiche
Dieser montagefreundliche piezoelektrische Reaktionsmomentsensor eignet sich besonders zum Messen von sich rasch ändernden Drehmomenten an nicht rotierenden Wellen. Sein Messbereich ist ±1000 Nm.
Der Reaktionsmomentsensor ist unter hoher Vorspannung zwischen Dehnschraube und Mutter integriert. Wirkt auf den Sensor ein Moment, werden die erzeugten Schubspannungen auf die Quarze übertragen. Das kraftproportionale Ladungssignal wird von einer Elektrode abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zu einem Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt das Ladungssignal in eine proportionale Ausgangsspannung, die aufgezeichnet und ausgewertet werden kann.
Auf der Ober- und Unterseite des Reaktionsmomentsensors befinden sich Flansche, die eine einfache Direktmontage an eine Welle oder auf Adapterflansche erlauben. Dadurch ist ein sehr niedriger, platzsparender Einbau möglich. Alternativ kann ein Montageflansch (optionales Zubehör) verwendet werden oder die Montage kann mit kundenspezifischen Adaptern erfolgen. Ein beidseitiger Zentriersitz ermöglicht den sehr genauen koaxialen Einbau. Eine zentrische Bohrung erlaubt einen erweiterten Einsatz z.B. für Wellendurchführungen. Zum Schutz des seitlichen Kabelanschlusses vor Beschädigung ist im mitgelieferten Zubehör ein aufschraubbarer Steckerschutz enthalten.
Dieser Kistler Reaktionsmomentsensor erfasst auch kleinste um die Sensorachse wirkende Drehmomente in beiden Drehrichtungen zuverlässig.