Reaktionsmoment-Aufnehmer, einachsiges Messelement, Mz max ±200 Nm / 9369A

Reaktionsmoment-Aufnehmer, einachsiges Messelement, Mz max ±200 Nm
9369A
18007726
  • Vorgespanntes und kalibriertes Messelement, dadurch messbereit
  • Abmessungen: DxH (mm) 54x60
  • Stecker: 10 - 32 UNF
  • Empfindlichkeit: -130 pC/Nm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
200 N·m
Messbereich [N·m]
-200 … 200 N·m
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Nicht rotierend
Messtechnische Kennwerte
Linearität einschließlich Hysterese
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
0.2 %FSO
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
0.2
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Drehzahl [rpm]
Wählen Sie die Kategorie, in welche das zu messende Drehmoment fällt.
0 rpm
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Betrieb und Einbau
Sensor Bauform
Flansch-Typ
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge

Dieser montagefreundliche piezoelektrische Reaktionsmomentsensor eignet sich besonders zum Messen von sich rasch ändernden Drehmomenten an nicht rotierenden Wellen. Sein Messbereich ist ±200 Nm.

Der Reaktionsmomentsensor ist unter hoher Vorspannung zwischen Dehnschraube und Mutter integriert. Wirkt auf den Sensor ein Moment, werden die erzeugten Schubspannungen auf die Quarze übertragen. Das kraftproportionale Ladungssignal wird von einer Elektrode abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zu einem Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt das Ladungssignal in eine proportionale Ausgangsspannung, die aufgezeichnet und ausgewertet werden kann.

Auf der Ober- und Unterseite des Reaktionsmomentsensors befinden sich Flansche, die eine einfache Direktmontage an eine Welle oder auf Adapterflansche erlauben. Dadurch ist ein sehr niedriger, platzsparender Einbau möglich. Alternativ kann ein Montageflansch (optionales Zubehör) verwendet werden oder die Montage kann mit kundenspezifischen Adaptern erfolgen. Ein beidseitiger Zentriersitz ermöglicht den sehr genauen koaxialen Einbau. Eine zentrische Bohrung erlaubt einen erweiterten Einsatz z.B. für Wellendurchführungen. Zum Schutz des seitlichen Kabelanschlusses vor Beschädigung ist im mitgelieferten Zubehör ein aufschraubbarer Steckerschutz enthalten.

Dieser Kistler Reaktionsmomentsensor erfasst auch kleinste um die Sensorachse wirkende Drehmomente in beiden Drehrichtungen zuverlässig.

laden
laden