Prozessüberwachungssystem ComoNeo für das Kunststoffspritzgießen, 8 Werkzeuginnendrucksensoren, 2 x 8 Kanal und 16 Temperatursensoren / 5887A3

5887A3
18034628
- Prozessüberwachungssystem 16 Werkzeuginnendruck-Eingängen mit 2 x 8-Kanal-Anschluss
- 16 Spannungseingänge, z.B. Innenraumwandtemperatur mit 2 x 8-Kanal-Anschluss
- 16 kHz Abtastrate pro Kanal
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ComoNeoDas ComoNeo Prozessüberwachungssystem zur werkzeuginnendruckbasierten Analyse, Optimierung, Überwachung und Dokumentation des Spritzgiessens eignet sich für jede Applikation.
Die Abbildung zeigt den ComoNeo inkl. Zubehör, was nicht im Lieferumfang enthalten ist.
laden
laden