Planreibwerkzeug, M10x1 frontdichtend / 1300A25

1300A25
18000260
- Werkzeug zur optimalen Vorbereitung der Dichtflächen für M10 frontdichtende Sensoren
- Kompatibel mit den Installationsanweisungen für Typ 6215
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Qualität der Dichtflächen ist für eine optimale Leistung von frontdichtenden Sensoren entscheidend. Ausserdem kann nur mit einer korrekt präparierten Dichtfläche sichergestellt werden, dass keine Gase durch die Sensorbohrung entweichen.
Typ 1300A25 wurde spezifisch zur Erstellung und Wartung von Dichtflächen für M10 frontdichtende Sensoren, beispielsweise Typ 6215, entwickelt.
laden
laden