Planreibwerkzeug, M12x1 frontdichtend / 1300A23

1300A23
18000256
- Werkzeug zur optimalen Vorbereitung der Dichtflächen für M12 frontdichtende Sensoren
- Kompatibel mit den Installationsanweisungen für Typ 6213B und Typ 6217A
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Qualität der Dichtflächen ist für eine optimale Leistung von frontdichtenden Sensoren entscheidend. Ausserdem kann nur mit einer korrekt präparierten Dichtfläche sichergestellt werden, dass keine Gase durch die Sensorbohrung entweichen.
Typ 1300A23 wurde spezifisch zur Erstellung und Wartung von Dichtflächen für M12 frontdichtende Sensoren, beispielsweise Typ 6213B und Typ 6217A, entwickelt.
laden
laden