Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 140 kN) / 9104C

Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 140 kN)
9104C
18037375
  • Piezoelektrischer Kraftsensor mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 140 kN
  • Abmessungen: DxdxH (mm) 34,5x17x12
  • Anschluss: KIAG 10-32 neg.
  • Geprüft, unkalibriert
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
140 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Grenzkraft
160 kN
Axialsteifigkeit
7.5 kN/μm
Biegesteifigkeit
11.228 kN·m/°
Schersteifigkeit
2.2 kN/μm
Torsionssteifigkeit
10.268 kN·m/°
Quersteifigkeit
1.8 kN/μm
Maximales Biegemoment (Fz=0 N)
379 N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±1.5 %FSO
Ansprechschwelle
<0.01 N
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.04 %FSO
Reproduzierbarkeit
0.12 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
70±6 pF
Min. Isolationswiderstand
5*10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–4.4±0.3 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Anwendungen
NVH-Test, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Abmessungen und Materialien
Sensormaterial, Deckplatte
1.4821
Sensormaterial, Mantel
1.4542
Gewicht
70 g
Piezoelektrischer Kraftsensor, auch bekannt als piezoelektrischer Kraftmessring, zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften, speziell für industrielle Anwendungen. Diese Kraftsensoren werden eingehend geprüft und ohne Kalibrierschein ausgeliefert. Das Messverhalten ist stark abhängig von den Einbaubedingungen, deshalb ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand nötig. Dieser piezoelektrische (PE) Sensor der 910x-Familie misst Kräfte in z-Richtung. Die zu messende Kraft wirkt direkt auf den innenliegenden Quarz, welcher bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung abgibt. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist die sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Messverhalten bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße.
laden
laden