Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 650 kN) / 9081C

9081C
18044049
- Piezoelektrischer Kraftsensor mit einem Messbereich von Fz: 0 … 650 kN
- Kalibrierte Bereiche: 0 … 650 kN und 0 … 52 kN
- Abmessungen: DxdxH (mm) 100x40,5x22
- Anschluss: KIAG 10-32 neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.Dieser piezoelektrische (PE) Kraftsensor der 90x1-Reihe misst Kräfte in z-Richtung. Der Kraftmessring enthält ein Quarz-Sensorelement, das die Kraft misst, die direkt durch Deckel und Boden des dicht verschweißten Stahlgehäuses übertragen wird. Quarz gibt bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung ab. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist eine sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Verhalten in einem bestimmten Messbereich bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße.
laden
laden