Piezoelektrischer Drucksensor mit sehr hoher Empfindlichkeit, mit Abdeckung und Schlauchnippel / 7261B2

7261B2
18047902
- Drucksensor mit Abdeckung und Schlauchnippel mit Messbereich bis zu 10 bar (145 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: -40 bis 150 °C (-40 bis 302 °F)
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Ausgang: Ladung (PE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
10 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der piezoelektrische Niederdrucksensor Typ 7261B eignet sich aufgrund seiner sehr hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen kleinste Druckpulsationen gemessen werden müssen.
laden
laden