Montagebolzen für Beschleunigungssensor, 5 - 40 Gewinde / 8420

Montagebolzen für Beschleunigungssensor, 5 - 40 Gewinde
8420
18029373
  • Montagebolzen für Beschleunigungssensoren
  • 5 - 40 Gewinde
  • Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
  • 6,3 mm (0,25 in) Länge
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Montagebolzen mit 5 - 40-Gewinde. Verfügt über einen 1/16-Zoll-Sechskantkopf zur Montage.

laden
laden