Modaler Kraftsensor mit IEPE-Ausgang, 2200 N (500 lbf) / 9712B500

Quarz-Kraftsensoren für strukturelle Schwingungsprüfungen und Modalanalysen ergänzen das Kistler Portfolio für NVH-Tests.
9712B500
18011081
  • Quarz-Kraftsensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 2200 N (500 lbf)
  • Temperaturbereich: -55 ... +120°C
  • Stecker: 10 - 32 neg. ( seitlich)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-2.224 kN
Maximaler Messbereich [kN]
2.224 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Kraftsensor mit einem Messbereich von 2200 N (500 lbf), der für die Modalanalyse verwendet werden kann.
laden
laden