Modaler Kraftsensor mit IEPE-Ausgang, 220 N (50 lbf) / 9712B50

9712B50
18011080
- Quarz-Kraftsensor mit IEPE-Ausgang
- Messbereich: 220 N (50 lbf)
- Temperaturbereich: -55 ... +120°C
- Stecker: 10 - 32 neg. ( seitlich)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-0.222 kNMaximaler Messbereich [kN]
0.222 kNKraftsensor mit einem Messbereich von 220 N (50 lbf), der für die Modalanalyse verwendet werden kann..
laden
laden