Messverstärker für resistive Wegaufnehmer, 5-polige Buchse, Analogausgang 0 ... ±5 V / 4701A5C

4701A5C
18003674
- Messverstärker mit potentiometrischem Eingang
- Analoger Ausgang: 0 ... ±5 V
- Messabweichung: 0,1% FS
- Schutzart: IP40
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Verstärkungseinstellbereich
±10 %Eingang (String)
0 … 5 Vladen
laden
laden