Messverstärker für resistive Wegaufnehmer, 5-polige Buchse, Analogausgang 0 ... ±10 V / 4701A10C

Messverstärker für resistive Wegaufnehmer, 5-polige Buchse, Analogausgang 0 ... ±10 V
4701A10C
18003670
  • Messverstärker mit potentiometrischem Eingang
  • Analoger Ausgang: 0 ... ±10 V
  • Messabweichung: 0,1% FS
  • Schutzart: IP40
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Verstärkungseinstellbereich
±10 %
Eingang (String)
0 … 5 V
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40 (mit Steckern), IP54 (mit Kabeldurchführungen)
Betrieb und Einbau
Nomineller Temperaturbereich
10 … 40 °C
Spannungsausgang
Nullsignal-Einstellbereich
±10 %
Speisung
Spannung VDC
24 VDC
Zusätzliche Eigenschaften
Optionen
Kalibrierung mit Sensor oder Justage einer definierten Verstärkung
laden
laden
laden