Messverstärker für DMS-Sensoren, 1,5 mV/V, Kabeldurchführung, Analogausgang 0 ... ±5 V / 4701A5A

Messverstärker für DMS-Sensoren, 1,5 mV/V, Kabeldurchführung, Analogausgang 0 ... ±5 V
4701A5A
18003671
  • Messverstärker mit Dehnungsmessstreifen-Eingang: 1,5 mV/V, Vollbrücke
  • Analoger Ausgang: 0 ... ±5 V
  • Messabweichung: 0,1% FS
  • Schutzart: IP54
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Verstärkungseinstellbereich
±10 %
Eingang (String)
1.5 mV/V
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40 (mit Steckern), IP54 (mit Kabeldurchführungen)
Betrieb und Einbau
Nomineller Temperaturbereich
10 … 40 °C
Spannungsausgang
Nullsignal-Einstellbereich
±10 %
Speisung
Spannung VDC
24 VDC
Zusätzliche Eigenschaften
Optionen
Kalibrierung mit Sensor oder Justage einer definierten Verstärkung
laden
laden
laden