Messverstärker für DMS-Sensoren, 1,0 mV/V, 6-polige Buchse, Analogausgang 0 ... ±5 V / 4701A5B

4701A5B
18003673
- Messverstärker mit Dehnungsmessstreifen-Eingang: 1,0 mV/V, Vollbrücke
- Analoger Ausgang: 0 ... ±5 V
- Messabweichung: 0,1% FS
- Schutzart: IP40
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Verstärkungseinstellbereich
±10 %Eingang (String)
1.0 mV/Vladen
laden
laden