Messmodul KiDAQ für Spannung (bis zu 60 V) und Status, DIN-Rail / 5506A31A1

Messmodul KiDAQ für Spannung (bis zu 60 V) und Status, DIN-Rail
5506A31A1
18036114
  • Messmodul für KiDAQ Datenerfassungssystem
  • 8 analoge und 2 digitale Eingangskanäle
  • A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24-Bit-Auflösung
  • DIN-Rail-Gehäuse (Hutschiene)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
KiConnect
Eingangstyp
Spannung
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
3 kHz
Anschlüsse
Anzahl der digitalen Eingänge
8
Digitale Eingänge
Status (digital)
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
DIN Rail
laden
laden
laden