Messmodul KiDAQ für Spannung (bis zu 60 V) und Status, Portable, EtherCAT / 5506A22A1

Messmodul KiDAQ für Spannung (bis zu 60 V) und Status, Portable, EtherCAT
5506A22A1
18046595
  • Messmodul für KiDAQ Datenerfassungssystem
  • 8 analoge und 2 digitale Eingangskanäle
  • A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24-Bit-Auflösung
  • Für KiDAQ-Portable-Gehäuse, EtherCAT-Version
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
EtherCAT
Eingangstyp
Spannung
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
3 kHz
Anschlüsse
Anzahl der digitalen Eingänge
8
Digitale Eingänge
Status (digital)
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Portable
laden
laden
laden