Messmodul KiDAQ für nicht-isolierte Thermoelemente auf hohem Potential, Rack / 5525A11W8

Messmodul KiDAQ für nicht-isolierte Thermoelemente auf hohem Potential, Rack
5525A11W8
18036139
  • Messmodul für KiDAQ Datenerfassungssystem
  • 4 analoge Eingangskanäle
  • A/D-Wandlung: 20 kSps Abtastrate pro Kanal, 24-Bit-Auflösung
  • Für KiDAQ-Rack-Gehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
KiConnect
Eingangstyp
Thermoelemente
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
1 kHz
Anschlüsse
Anzahl der digitalen Eingänge
4
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Rack
laden
laden
laden