MEMS kapazitiver triaxialer K-Beam Beschleunigungssensor, 50 g, Titangehäuse, 8 V FSO / 8396A050DTTA00

8396A050DTTA00
18045030
- Dreiachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 0±8 V FSO, mit Temperaturausgang
- 9-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
50 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g, einem 8V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 9-poligen seitlichen Steckeranschluss.
laden
laden