Membranschutz für Hochdrucksensoren, M10 / 6567

6567
18006643
- Schützt die Sensormembran vor Partikeln
- Verbessert Thermoschock
- Kompatibel mit Typ 6215
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Der Membranschutz erhöht die Lebensdauer des Sensors, indem die Membran for Partikeleinschlag und Metallspritzern geschützt wird. Weiterhin verbessert der Membranschutz auch den Thermoschock geringfügig. Falls primär Thermoschock unterdrückt werden soll, wird Typ 6565A empfohlen.
laden
laden