Mehrkomponenten-Dynamometer, 5 kN, Deckplatte 100x170 mm / 9257B

Mehrkomponenten-Dynamometer, 5 kN, Deckplatte 100x170 mm
9257B
18007542
  • Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy, Fz ±5 kN
  • Deckplatte 100x170 mm
  • Eigenfrequenz fn (x), fn (y), fn (z) 3,5 kHz
  • 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-5 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Mehrkomponenten-Dynamometer
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Steifigkeit Cx [kN/μm]
1 kN/μm
Steifigkeit Cy [kN/μm]
1 kN/μm
Steifigkeit Cz [kN/μm]
2 kN/μm
Überlast Fx [kN]
-7.5, 7.5 kN
Überlast Fy [kN]
-7.5, 7.5 kN
Überlast Fz [kN]
-7.5, 15 kN
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Hysterese
≤0.5 %FSO
Ansprechschwelle
<0.01 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
≈220 pF
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Masseisolation
>10^8 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
Fx: -7.5 pC/N, Fy: -7.5 pC/N, Fz: -3.7 pC/N
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz Fx
Frequenz der freien Schwingung (nicht erzwungene) des gesamten Sensors infolge einer spontanen Anregung. Bei der Anwendung ist die (typisch kleinste) Eigenfrequenz des montierten Systems für das Frequenzverhalten relevant.
3.5 kHz
Eigenfrequenz Fy
Frequenz der freien Schwingung (nicht erzwungene) des gesamten Sensors infolge einer spontanen Anregung. Bei der Anwendung ist die (typisch kleinste) Eigenfrequenz des montierten Systems für das Frequenzverhalten relevant.
3.5 kHz
Eigenfrequenz Fz
Frequenz der freien Schwingung (nicht erzwungene) des gesamten Sensors infolge einer spontanen Anregung. Bei der Anwendung ist die (typisch kleinste) Eigenfrequenz des montierten Systems für das Frequenzverhalten relevant.
3.5 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 70 °C
Klemmbereich
100 mm x 170 mm
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht
7.3 kg

Dies ist ein Quarz-Dreikomponenten-Dynamometer zur Messung der drei orthogonalen Komponenten einer Kraft. Das Dynamometer hat eine große Steifigkeit und folglich eine hohe Eigenfrequenz. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen bei großen Kräften.

laden
laden