Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Tischgerät Version, 115 V, IEEE-488 Schnittstelle / 5015A1111

Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Tischgerät Version, 115 V, IEEE-488 Schnittstelle
5015A1111
18004415
  • Messbereiche von ±2 bis 2200000 pC
  • Frequenzbereich: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD und Drehknopf für Bedienung und Konfiguration
  • RS-232C Schnittstelle
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch, IEPE (Piezotron)
Signalgröße
Sehr große Signale (>1000000pC)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
200 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen, Prozess-Überwachung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
RS-232
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
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
Handbuch
Ladungsmeter
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Charge Meter
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Software-Anwendung
Ladungsverstärker zum Messen mechanischer Grössen mit piezoelektrischen Sensoren (FW-5015-V1.41)
Deutsch
zip
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Charge amplifier for measurement of mechanical quantities with piezoelectric sensors (FW-5015-V1.41)
Englisch
zip
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ