Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Rack-Einschub Version, 115 V, IEEE-488 Schnittstelle / 5015A0111

Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Rack-Einschub Version, 115 V, IEEE-488 Schnittstelle
5015A0111
18004406
  • Messbereiche von ±2 bis 2200000 pC
  • Frequenzbereich: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD und Drehknopf für Bedienung und Konfiguration
  • RS-232C Schnittstelle
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch, IEPE (Piezotron)
Signalgröße
Sehr große Signale (>1000000pC)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
200 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen, Prozess-Überwachung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
RS-232
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
laden
laden
laden