Kupplung für allgemeine Zwecke, BNC pos. zu M4x0,35 neg. / 1705

1705
18000737
- Kupplungsmaterial: Messing
- IP-Schutz: IP65 / IP40
- Gewicht: 11 g
- Temperaturbereich an den Anschlüssen: -55 bis 155°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
JaKabelkupplungen werden verwendet, um einen hochisolierten Kabelstecker mit anderen Steckertypen zu verbinden oder um Ladungssignale zu summieren.
laden
laden