Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 5/16-32 neg. zu freies Kabelende, Silicone, variable Länge / 1792AKB00SP

Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 5/16-32 neg. zu freies Kabelende, Silicone, variable Länge
1792AKB00SP
18028223
  • Kabelmaterial: Silikon
  • IP-Schutz (Sensor): IP64
  • Kabellänge: 0,1 ... 20 m
  • Temperaturbereich: <125°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
39 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP64
Betrieb und Einbau
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Capacitive
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
5/16-32 9-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
Silicone
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Kabelfarbe
Blau
Äußere Schutzschicht
Synthetic braiding
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. kapazitive dreiachsige MEMS-Beschleunigungsmesser).
laden
laden