Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, mittlerer Bereich, ±10000 pC / 5030A2

Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, mittlerer Bereich, ±10000 pC
5030A2
18004442
  • Ladungsverstärker mit 2 umschaltbaren Messbereichen
  • Messbereich 1: ±10000 pC, Messbereich 2: ±1000 pC
  • Ladungseingang: KIAG 10-32 neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V mit bis zu 10 kHz Bandbreite
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
<±0.05 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Spannung
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
10 kHz
Zeitkonstante
Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
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
Produktbroschüre
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
Software-Anwendung
Kistler_I2C_Adjustment_Tool_V1.05
Englisch
zip
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ