Industrieller Ladungsverstärker für Mehrzweck (ICAM-B), 3-Kanal, TNC neg., Spannungsausgang ±10 V / 5073B121 / 5073B321

Datenerfassung präziser dank dem neuen Ladungsverstärker 5073B mit Messbereichs ab 20 Pikocoulomb.
5073B321
18047956
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • 3-Kanal-Ladungsverstärker mit Ethernet-Schnittstelle
  • Ladungseingang: TNC neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V
Ab 10.07.2024
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Spannung, Ethernet
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung, Testen
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Prüfung von Triebwerken, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
3
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
Ethernet, Ladung quasi-statisch
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Industrial Charge Amplifier for Multi-purpose with Ethernet
sprachunabhängig
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Schnellstart-Anleitung
ICAM-B – Industrial Charge Amplifier for Multi-purpose with Ethernet
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Software-Anwendung
Network Setup Wizard (V3.2.6)
Englisch
zip
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ