Industrieller Ladungsverstärker für Mehrzweck (ICAM-B), 3-Kanal, BNC neg., Strom-/Spannungsausgang (±10 V/4 ... 20 mA) / 5073B312

5073B312
18047967
- Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
- 3-Kanal-Ladungsverstärker mit Ethernet-Schnittstelle
- Ladungseingang: BNC neg.
- Ausgangssignal: ±10 V oder 4 ... 20 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Strom, EthernetEingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statischladen
laden
laden