Industrieller Ladungsverstärker für Mehrzweck (ICAM-B), 2-Kanal, TNC neg., Spannungsausgang ±10 V / 5073B121 / 5073B221

Datenerfassung präziser dank dem neuen Ladungsverstärker 5073B mit Messbereichs ab 20 Pikocoulomb.
5073B221
18047955
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • 2-Kanal-Ladungsverstärker mit Ethernet-Schnittstelle
  • Ladungseingang: TNC neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Spannung, Ethernet
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung, Testen
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Prüfung von Triebwerken, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
2
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
Ethernet
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
laden
laden
laden