Industrieller Ladungsverstärker für Mehrzweck (ICAM-B), 2-Kanal, BNC neg., Strom-/Spannungsausgang (±10 V/4 ... 20 mA) / 5073B212

Datenerfassung präziser dank dem neuen Ladungsverstärker 5073B mit Messbereichs ab 20 Pikocoulomb.
5073B212
18047966
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • 2-Kanal-Ladungsverstärker mit Ethernet-Schnittstelle
  • Ladungseingang: BNC neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V oder 4 ... 20 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Strom, Ethernet
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP50
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung, Testen
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Prüfung von Triebwerken, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
2
Analog-Ausgang
Strom
Digital-Ausgang
Ethernet
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Aluminium
laden
laden
laden