Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 4 Anschlüsse auf 1-Kanal, BNC neg., Spannungsausgang ±10 V / 5073A511

Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 4 Anschlüsse auf 1-Kanal, BNC neg., Spannungsausgang ±10 V
5073A511
18004758
  • Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang: BNC neg.
  • Ausgangssignal: ±10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Spannung, RS-232
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
RS-232

Dieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.

Die Version 5073A5... ist ideal für den Aufbau von Multi-Sensor-Plattformen. Sie verbindet vier Sensoreingänge mit einem einzigen Ladungsverstärkerkanal, so dass keine externe Summierbox erforderlich ist.

laden
laden