Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 2-Kanal, TNC neg., Spannungsausgang ±10 V / 5073A221

5073A221
18004744
- Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
- Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
- Ladungseingang: TNC neg.
- Ausgangssignal: ±10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Spannung, RS-232Eingangstyp
Ladung quasi-statischDieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.
laden
laden